製品を公開する
Mira Flight Low Rectangle 1200 x 800  Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1200 x 800  Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1200 x 800  Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1200 x 800  Tray 0 Upstands
    Mira Showers

    Mira Flight Low Rectangle 1200 x 800 Tray 0 Upstands

    Google翻訳,
    スリムでなめらかで丈夫なMiraFlightLow Rectangleシャワートレイで、市場で最も低いトレイの1つを体験してください。深さ40mmの超スリムで、耐久性のあるアクリルキャップの樹脂石で作られており、その現代的な外観は長持ちするように設計されています。
    仕様
    • Incredibly strong and easy to fit Robust optional riser kit featuring strong 'push-fit' legs for solid floor installation Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product Low-profile 40mm shower tray perfect for a contemporary bathroom Powerful self cleaning Chrome Vortex waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    技術仕様
    • 固有参照番号FLIGHTLOWREC1200X800
    • 製品ファミリShower Trays
    • 製品グループFlight Low
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-21
    • 版番号1
    • 高さ(mm)800
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)40
    関連
    • 主要素材アクリル
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)30.49
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワートレイ
    • IFC分類Floor
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 説明Shower trays

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス