製品の公開
Mira Flight Rectangle 1200 x 800 Tray 3 Upstands
Mira Flight Rectangle 1200 x 800 Tray 3 Upstands
    Mira Showers

    Mira Flight Rectangle 1200 x 800 Tray 3 Upstands

    Google翻訳”,
    Mira Flight Rectangleシャワートレイには、目に見える以上のものがあります。現代的でタフでスタイリッシュなそれは、その色を保持するように設計されており、バクテリアを最大99.9%削減することが証明されているBiocote®テクノロジーを備えています。
    仕様
    • Two optional Riser Kits featuring strong push fit legs for solid floor applications - flexible height or flush fit options Optional up-stand kit forms a seal to the tray and provides an upstand to tile onto Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product 90mm profile White Opella waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    技術仕様
    • Unique refFLIGHTREC1200X8003UPS
    • コレクションセットShower Trays
    • コレクションFlight
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1200
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)90
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)41.61
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
    • Uniclass2015詳細Shower trays

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス