製品の公開
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW
    Mira Showers

    Mira Go 10.8kW

    Google翻訳”,
    現代的なバスルームに最適なMiraGo電気シャワーは、その巧妙なMiraClearscale™テクノロジーにより、同様の電気シャワーよりも最大50%長持ちするように設計されています。この電気シャワーは使いやすく、温度と電力を個別に制御できるため、完璧なシャワー体験を微調整できます。さらに、110mmの大型シングルスプレーシャワーヘッドからより広い範囲をお楽しみいただけます。
    仕様
    • Control type: Pressure stabilised Supply Voltage: 230v + 10% Supply rating 40 amp Terminal block connections: Maximum 16mm131 Water entry points: Left (Rising, falling or rear with an elbow) Cable entry points: Left (Rising, falling or rear) Inlet connections: 15mm plastic stub, compression or push-fit fittings Outlet connections: 1/2" BSP Male Minimum maintained pressure: 0.7 bar (7 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Separate temperature and flow controls Eco setting saves water Mira Clearscale™ technology reduces limescale by up to 50% Single spray mode showerhead with rub clean nozzles
    技術仕様
    • Unique refGO108
    • コレクションセットElectric
    • コレクションGo
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)675
    • 幅(mm)220
    • 奥行き(mm)101
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)2.59
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類電気アプライアンス
    • Uniclass2015コードPr_60_60_96_26
    • Uniclass2015詳細Electric instantaneous shower units

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス