製品の公開
Mira Play 10.8kW
Mira Play 10.8kW
Mira Play 10.8kW
Mira Play 10.8kW
Mira Play 10.8kW
Mira Play 10.8kW
    Mira Showers

    Mira Play 10.8kW

    Google翻訳”,
    Mira Playは、現代的なバスルームを完璧に補完するように設計されています。この電気シャワーは手頃な価格で効率的であり、特許取得済みのMiraClearscale™テクノロジーを使用すると、より長持ちし、より高性能なシャワーを確実に得ることができます。
    技術仕様
    • Unique refPLAY108
    • コレクションセットElectric
    • コレクションPlay
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)680
    • 幅(mm)223
    • 奥行き(mm)270
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)2.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類電気アプライアンス
    • Uniclass2015コードPr_60_60_96_26
    • Uniclass2015詳細Electric instantaneous shower units

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス