製品の公開
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW
    Mira Showers

    Mira Play 8.5kW

    Google翻訳”,
    Mira Playは、現代的なバスルームを完璧に補完するように設計されています。この電気シャワーは手頃な価格で効率的であり、特許取得済みのMiraClearscale™テクノロジーを使用すると、より長持ちし、より高性能なシャワーを確実に得ることができます。
    仕様
    • Control type: Pressure stabilised Supply Voltage: 230v + 10% Supply rating 40 amp Terminal block connections: Maximum 16mm2 Water entry points: Left (rising, falling and rear) Cable entry points: Left (rising, falling and rear) Inlet connections: 15mm plastic stub, compression or push-fit fittings Outlet connections: 1/2" BSP Male Minimum maintained pressure: 0.7 bar (7 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 meter head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Separate power and temperature controls Three power settings Mira Clearscale™ technology reduces limescale by up to 50% 110mm four spray showerhead with rub-clean nozzles
    技術仕様
    • Unique refPLAY85
    • コレクションセットElectric
    • コレクションPlay
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)680
    • 幅(mm)223
    • 奥行き(mm)270
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)2.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類電気アプライアンス
    • Uniclass2015コードPr_60_60_96_26
    • Uniclass2015詳細Electric instantaneous shower units

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス