製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
kohler-mira/products/c9116b10-54b0-4fbc-9e1e-4f21363bbb9a
ホーム
カテゴリー
サニタリー
シャワー
Mira Vie 8.5k (Chrome)
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Mira Showers
フォロー
Mira Vie 8.5k (Chrome)
Google翻訳”,
原文を見る
一貫性のある、一年中のパフォーマンスとあらゆるシステムに適した、それは信頼性の究極の電気シャワーです。手頃な価格で素晴らしいシャワー体験をするには、MiraVieが最適なソリューションです。
ダウンロード
仕様
仕様
Temperature control
Pressure stabilised temperature control
Easy to fit
Retrofits onto inlets of most Mira electric showers
Left-hand water and cable entry points
Adjustable slide bar fits over holes left by previous shower kit
Easy to service
Easy filter access
For your customer
Separate power and temperature controls
Push button on/off
Eco setting saves water and energy
Mira Clearscale™ reduces limescale by up to 50%
Single spray showerhead with rub-clean nozzles
Modern aesthetics with chrome detailing
技術仕様
技術仕様
Unique ref
VIE85CHROME
コレクションセット
Electric
コレクション
Vie
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2023-07-04
エディション
1
高さ(Mm)
115
幅(mm)
225
奥行き(mm)
650
関連
関連
主なマテリアル
ABS樹脂
正味重量(kg)
3.31
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - シャワー
類似製品
Mira Showers
Mira Elevate Curved Bath Screen
ダウンロード
Mira Showers
Mira Elevate Square Bath Screen
ダウンロード
Mira Showers
Form Dual Outlet
ダウンロード
Mira Showers
Select Flex Single Outlet
ダウンロード
Mira Showers
Mira Minimal Dual Outlet
ダウンロード
Mira Showers
Mira Elevate Static Bath Screen
ダウンロード