製品の公開
Mira Elevate Pivot Door 800mm
Mira Elevate Pivot Door 800mm
Mira Elevate Pivot Door 800mm
Mira Elevate Pivot Door 800mm
Mira Elevate Pivot Door 800mm
    Mira Showers

    Mira Elevate Pivot Door 800mm

    Google翻訳”,
    Mira Elevate Pivot Doorを選択して、現代的なバスルームスペースを最大限に活用してください。安心の10年保証をお楽しみください。
    仕様
    • Height from top of the tray: 2000mm 25mm adjustment for uneven walls Pre-drilled wall channels Adjustable pivot blocks Reversible doors with twin handles Frame adjustment: Alcove 749-795mm Frame adjustment: Corner 761-786mm
    技術仕様
    • Unique refELEVATEPIVOT800
    • コレクションセットEnclosure
    • コレクションElevate
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)800
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)22.708
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures