製品の公開
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Square - 900 x 900 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Square - 900 x 900 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Square - 900 x 900 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Square - 900 x 900 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Square - 900 x 900 - 4 ups
    Mira Showers

    Mira Flight Low Corner Waste Tray - Square - 900 x 900 - 4 ups

    Google翻訳”,
    耐久性のあるアクリル キャップ レジン ストーンで作られたミラ フライト ロー シャワー トレイは、信じられないほど丈夫で驚くほど軽いだけでなく、購入できる最も低いトレイの 1 つであり、コーナー ウェイスト オプションが付属しています。
    仕様
    • Increased flexibility for joist configurations and incorporates the Mira Rapi-flo waste with 360o waste rotation.

      Specifically designed to provide a high flow rate and incorporates enhanced features such as a hair catcher to ensure rapid drainage.

      BioCote® technology reduces bacteria and mould growth by up to 99.9%.

      Made from strong acrylic-capped resin stone, Flight Low trays are scratch, chip and discol-ouration resistant.

      With a 40mm profile, Mira Flight Low trays are the slimmest on the market.

    技術仕様
    • Unique refFLIGHTLOWCORNERSQUARE900X9004UPS
    • コレクションセットShower Trays
    • コレクションFlight Low Corner Waste
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)125
    • 幅(mm)975
    • 奥行き(mm)975
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 正味重量(kg)53.57
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ