製品の公開
Mira Flight Low Quadrant 800 x 800  Tray  2 Upstands
Mira Flight Low Quadrant 800 x 800  Tray  2 Upstands
Mira Flight Low Quadrant 800 x 800  Tray  2 Upstands
Mira Flight Low Quadrant 800 x 800  Tray  2 Upstands
    Mira Showers

    Mira Flight Low Quadrant 800 x 800 Tray 2 Upstands

    Google翻訳”,
    スリムでなめらかで丈夫なMiraFlightLow Quadrantシャワートレイは、市場で最も低いトレイの1つです。深さ40mmの超スリムで、耐久性のあるアクリルキャップの樹脂石で作られており、その現代的な外観は長持ちするように設計されています。
    仕様
    • Incredibly strong and easy to fit Robust optional riser kit featuring strong 'push-fit' legs for solid floor installation Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product Low-profile 40mm shower tray perfect for a contemporary bathroom Powerful self cleaning Chrome Vortex waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    技術仕様
    • Unique refFLIGHTLOWQUAD800X8002UPS
    • コレクションセットShower Trays
    • コレクションFlight Low
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)800
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)40
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)15.86
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
    • Uniclass2015詳細Shower trays