製品の公開
Mira Flight Square 760 x 760 Tray 4 Upstands and Waste
Mira Flight Square 760 x 760 Tray 4 Upstands and Waste
    Mira Showers

    Mira Flight Square 760 x 760 Tray 4 Upstands and Waste

    Google翻訳”,
    信じられないほど強く、軽く、フィットしやすい。ミラフライトシャワートレイは、常にその色を保ち、バクテリアを最大99.9%削減するBiocote®テクノロジーを備えた、素晴らしい新しい現代的で洗練された外観を備えています。
    仕様
    • Two optional Riser Kits featuring strong push fit legs for solid floor applications - flexible height or flush fit options Optional up-stand kit forms a seal to the tray and provides an upstand to tile onto Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product 90mm profile White Opella waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    技術仕様
    • Unique refFLIGHTSQ760X7604UPS
    • コレクションセットShower Trays
    • コレクションFlight
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)760
    • 幅(mm)760
    • 奥行き(mm)90
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)22.16
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
    • Uniclass2015詳細Shower trays