製品の公開
Katalyst 300mm Ceiling Arm
Mira Showers

Katalyst 300mm Ceiling Arm

Google翻訳”,
強度、耐久性、高品質の仕上げのためのクロムメッキ真鍮構造。エレガントな仕上がりのための隠された固定具を備えています。
仕様
  • Designed to accompany any of the Katalyst Rainhead showerheads Securely attaches the showerhead to the ceiling and restricts movement Solid brass construction ensures durability and reliability Ceiling mount installation
技術仕様
  • Unique refKATALYST300CEILINGARM
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)300
  • 幅(mm)57
  • 奥行き(mm)420
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
  • 正味重量(kg)0.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類手すり
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories