製品の公開
Katalyst 8" Round Rainhead
Mira Showers

Katalyst 8" Round Rainhead

Google翻訳”,
この現代的なスタイルのレインヘッドは、革新的なKatalyst®空気誘導テクノロジーを備えています。このテクノロジーは、空気と水を効率的に混合して大きな水滴を生成し、パワフルで徹底的に降り注ぐオーバーヘッドシャワー体験を提供します。
仕様
  • 1.0 bar Coordinates with products from the Purist/Stillness brassware/accessories line Required items: 300mm ceiling arm E10043-CP or Wall arm 1190093-CP WRAS approved
技術仕様
  • Unique refKATALYST8ROUNDRAINHEAD
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)70
  • 幅(mm)203
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
  • 正味重量(kg)1.95
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads