製品の公開
Mira Miniduo EV
Mira Miniduo EV
Mira Miniduo EV
    Mira Showers

    Mira Miniduo EV

    Google翻訳”,
    ミニマリストデザイン、優れたパフォーマンス、Mira Miniduo EVは、Miraミキサーに期待されるすべてのパフォーマンスを提供します。
    仕様
    • Control type: Thermostatic Thermostatic shutdown within 2 seconds Adjustable maximum temperature for on-site conditions Water entry points: Rising, falling or rear Inlet connections: 15mm compression Outlet connections: 1/2" BSP Male Flat Face Reverse inlets are supported Cold water range: Up to 25°C Hot water range: 55°C - 65°C Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Separate temperature and flow controls Four spray 90mm showerhead WRAS Approved TMV2 Approved
    技術仕様
    • Unique refMINIDUOEV
    • コレクションセットMixers
    • コレクションMiniduo
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)600
    • 幅(mm)110
    • 奥行き(mm)125
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)2.34
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類アウトレット
    • Uniclass2015コードSL_35_80_80
    • Uniclass2015詳細Showers