製品の公開
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR
    Mira Showers

    Mira Minilite BIR

    Google翻訳”,
    小さな現代的なバスルームやエンスイートに理想的なMiraMiniliteBIRは、最高のパフォーマンスを発揮するミニサイズのミキサーシャワーです。完璧な現代的なバスルームの外観を完成させながら、大きな大洪水のシャワーヘッドでより素晴らしいシャワー体験をお楽しみください。
    仕様
    • Control type: Thermostatic Thermostatic shutdown within 2 seconds Adjustable maximum temperature for on-site conditions Water entry points: Rising, falling or rear Inlet connections: 1/2" BSP or 15mm Male Compression Outlet connections: 1/2" BSP Male Flat Face Cold water range: Up to 25°C Hot water range: 60°C - 65°C Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) One single control for on/off and temperature Single spray 20cm fixed deluge head Large, long-life filters Replaceable cartridge WRAS approved Buildcert TMV2 approved
    技術仕様
    • Unique refMINILITEBIR
    • コレクションセットMixers
    • コレクションMinilite
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)600
    • 幅(mm)175
    • 奥行き(mm)420
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)2.269
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類アウトレット
    • Uniclass2015コードSL_35_80_80
    • Uniclass2015詳細Showers