製品の公開
Mira Azora Dual
Mira Azora Dual
Mira Azora Dual
Mira Azora Dual
Mira Azora Dual
Mira Azora Dual
    Mira Showers

    Mira Azora Dual

    Google翻訳”,

    新しいMiraAzoraDualをご紹介します。ここでは、新しいデュアルアウトレットの革新により、印象的なデザインと豪華なシャワー体験が融合しています。 Mira Azoraデュアル電気シャワーは、Miraの特許技術、サーモスタット温度安定性、2つのシャワーヘッド、クローム機能で補完されたすりガラスの筋膜を備えています。

    エクスペリエンスを2倍にする–たっぷりとした200mmのオーバーヘッドと90mmのハンドセットを簡単に切り替えることができます

    サーモスタット温度の安定性とMiraSensi-flo™テクノロジーは、火傷のリスクを防ぎ、家族全員がより安全にシャワーを浴びることを保証します

    技術仕様
    • Unique refmira-azora-dual
    • コレクションセットElectric
    • コレクションAzora
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)116
    • 幅(mm)271
    関連
    • 正味重量(kg)7.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス