| 内側も外側も前向きなデザイン。 3つのステートメントフィニッシュは瞬時にインパクトを与え、2つのシャワーヘッドは究極の贅沢を提供します。 MiraHydroGlo™テクノロジーを搭載–シャワーが温度になったことを示すまったく新しい照明の革新。そのため、いつでも完璧にスプレーのシンフォニーに足を踏み入れることができます。 スイッチオンデザイン-革新的なMiraHydroGlo™テクノロジーにより、完璧に一歩踏み出します-設定温度に達したときにコントロールを照らします。 隠しバルブ、ショーのスタイル-壁に組み込む必要なしに、なめらかな、フラッシュプロファイルをお楽しみください。したがって、既存のタイル前部フィッティングを使用してシームレスな外観を得ることができます。 瞬時に直感的-MiraOperoは、洗練された合理化された温度制御ダイヤルとシンプルなプッシュボタンを備えています。究極の体験のために、あなたの指先で。 安全で健全-シャワー、より安全-Mira Operoの正確な内蔵温度制御と最高温度停止のおかげで、ご家族みんなで安心をお楽しみください スパを家に持ち帰る-たっぷりとした250mmのオーバーヘッドが、贅沢なシャワー体験をお届けします カスタムカラー-現代的な美学に合うように、モダンなマットブラック、ブラッシュドニッケル、クラシッククロームからお選びいただけます。 強力なパフォーマンス-高圧システムで動作するように最適化 涼しさを保つ-MiraCoolShield™テクノロジーは、シャワーの露出面への熱伝達を防ぎます。つまり、MiraOperoはいつでも安全に触れることができます。 簡単な取り付け-調整可能なアームのおかげで、大洪水の頭上をどこにでも配置できます。すべてのバスルームにぴったりフィットします。 |
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
アイルランド |
イギリス |