製品の公開
Mira Platinum Rear Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Rear Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Rear Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Rear Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Rear Fed - High Pressure Combi Boiler
    Mira Showers

    Mira Platinum Rear Fed - High Pressure Combi Boiler

    Google翻訳”,
    ワイヤレスデジタルテクノロジーを搭載したMiraPlatinumは、究極のコントロールを提供します。後部供給、高圧オプション。
    仕様
    • Thermostatic technology Automatic shutdown Maximum temperature setting for increased safety Water entry points: Back - Rear Fed Inlet Connections: 15mm push fit (supplied) or 15mm compression Wireless data connection to digital mixer Supply voltage: 230v + 10% Supply rating: 3 amp Cold water range 1°C - 20°C Hot water range 55°C - 65°C Minimum maintained pressure: High pressure 0.5 bar (5 metre head) Maximum maintained pressure: High pressure 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: High pressure 10.0 bar (100 metre head0 Flow rate up to 16 l/m at 1 bar Separate temperature and flow controls Programmable functions Large, long life filters Replaceable cartridge Build in push-fit isolators 250mm deluge head and Mira 360 showerhead WRAS approved KIWA UK approved
    技術仕様
    • Unique refPLATINUMRFHP
    • コレクションセットDigital
    • コレクションPlatinum
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)600
    • 幅(mm)240
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)3.405
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類アウトレット
    • Uniclass2015コードSL_35_80_80
    • Uniclass2015詳細Showers