製品の公開
Mira Sprint Multi-Fit 9.5kW
Mira Sprint Multi-Fit 9.5kW
Mira Sprint Multi-Fit 9.5kW
Mira Sprint Multi-Fit 9.5kW
Mira Sprint Multi-Fit 9.5kW
    Mira Showers

    Mira Sprint Multi-Fit 9.5kW

    Google翻訳”,
    手間のかからない交換用電気シャワーについては、MiraSprintMulti-Fit™をご覧ください。複数の水とケーブルのエントリポイントを備え、ほとんどの電気シャワーを簡単に置き換えるように設計されています。MiraClearscale™テクノロジーにより、Mira Sprintは同様の電気シャワーよりも最大50%長持ちします。さらに、110mmの大型シャワーヘッドにより、カバー範囲が広がり、4つのスパイ体験から選択するだけで体験をパーソナライズできます。持続的で手頃な価格のMiraSprintMulti-Fitは、Miraや他のブランドの電気シャワーの代わりに最適です。
    仕様
    • Control type: Pressure stabilised Supply Voltage: 230v + 10% Supply rating 40 amp Terminal block connections: Maximum 16mm2 Water entry points: Left or right (Rising, falling or rear with an elbow) Cable entry points: Left (Rising, falling or rear) Inlet connections: 15mm plastic stub, compression or push-fit fittings Outlet connections: 1/2" BSP Male Minimum maintained pressure: 0.7 bar (7 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Perfect for replacing an existing Mira or other brands of electric showers. Adjustable slide bar fits over holes left by a previous shower kit Eco setting saves water Mira Clearscale™ technology reduces limescale by up to 50% Four spray showerhead with rub clean nozzles Separate temperature and flow controls
    技術仕様
    • Unique refSPRINTMTF95
    • コレクションセットElectric
    • コレクションSprint
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)675
    • 幅(mm)225
    • 奥行き(mm)107
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)2.889
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類電気アプライアンス
    • Uniclass2015コードPr_60_60_96_26
    • Uniclass2015詳細Electric instantaneous shower units