製品の公開
Underscore® 60" x 30" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath
Underscore® 60" x 30" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath
    Kohler

    Underscore® 60" x 30" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath

    Google翻訳”,

    すっきりとした滑らかなラインの Underscore Heated Bubblemassage™ エアバスは、一日の緊張を和らげ、心を集中させるのに最適な隠れ家です。戦略的に配置されたエアジェットが何千もの泡を放出して、お好みの強さのレベルで体をマッサージします。また、加熱された表面が調節可能な温度設定で背中と首を温め、心地よいスパのような雰囲気を作り出します。環境。あなたのビジョンを実現してください。それはすべてあなたの指に触れることです...

    特徴

    • 122 個のエアジェットが何千もの加熱された泡を放出し、体を包み込み、サポートし、マッサージします。
    • 可変速送風機でマッサージの強さを18段階に調節可能
    • Bask® の加熱面は、背中、肩、首を心地よい温かさでスパのようなリラクゼーションをもたらします。
    • 内蔵ヒーター
    • 自動および手動のパージサイクルにより、使用後に空気チャンネルから残留水を除去します。
    • 60分自動電源オフタイマー
    • スロット付きオーバーフローにより深い浸漬が可能
    • 一体型ランバーサポート
    • キーパッド制御
    • 凹凸のある底面

    テクノロジー

    • Heated BubbleMassage™ テクノロジーは、お風呂に入る前に空気を温めて加湿します。

    材料

    • アクリル

    インストール

    • K-7271 または K-7272 Clearflo スロット付きオーバーフローバス排水管が必要です (別売り)
    • ドロップインまたはアンダーマウント
    • リバーシブルドレン
    • 120 V の電気要件により、標準コンセントで簡単に設置可能
    • 2つの専用回路が必要

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-1167-GHW
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクションUnderscore®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)19
    • 幅(inch)30
    • 奥行き(inch)60
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • ETIM コードEC011609
    • ETIM 名Bath
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs

    対応地域

    北米