製品の公開
K-12636-L Morningside™ Concealed carrier arm mount wheelchair commercial bathroom sink with 4" centerset faucet holes and left-hand soap dispenser hole
K-12636-L Morningside™ Concealed carrier arm mount wheelchair commercial bathroom sink with 4" centerset faucet holes and left-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-12636-L Morningside™ Concealed carrier arm mount wheelchair commercial bathroom sink with 4" centerset faucet holes and left-hand soap dispenser hole

    Google翻訳”,

    大量使用に耐えるプレミアム素材で作られたモーニングサイド車椅子トイレは、商業用途に理想的な選択肢です。この壁掛けモデルには、4インチのセンターと左側の石鹸ディスペンサーを備えた蛇口用の穴あけが含まれています。モーニングサイド洗面所には1年間の限定保証が付いています。

    特徴

    • 大量使用に耐えるプレミアム素材で作られています。
    • 20 "L x27"W。
    • 4"センタードリル。
    • 左側に石鹸ディスペンサーの穴あけが含まれています。
    • 隠されたアームキャリアのために掘削されました。
    • K-13885オフセットドレインとともに取り付けた場合、ADAに準拠します。

    材料

    • ガラス質の陶磁器。

    インストール

    • ウォールマウント。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-12636-L
    • コレクションセットSinks
    • コレクションMorningside™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-31
    • エディション1
    • 高さ(inch)7.43
    • 幅(inch)20
    • 奥行き(inch)27
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 42 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ