製品の公開
K-17890-RL Derring® Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink
K-17890-RL Derring® Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-17890-RL Derring® Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink

    Google翻訳”,

    スタジオポッタリーから着想を得たDerringコレクションは、手作りの陶器に固有の美しさと信頼性を称えています。各シンクは、魅力的な表面効果を生み出すユニークな職人の釉薬で仕上げられた、他に類を見ない作品です。手彫りの質感が釉薬の微妙な色調の変化を際立たせています。ニュートラルな色合いで特徴づけられるこのシンクは、お風呂の目玉になることも、他のすべてをまとめる統一要素として機能することもできます。この容器の流しは、カウンターのすぐ上にある、くぼんだ、目立たない設置を提供します。


    特徴

    • テクスチャパターンが刻まれた丸い盆地。
    • 職人の釉薬はお手入れが簡単で耐久性があります。
    • ニュートラルな色合いは、さまざまな器具や蛇口を補完します。
    • 自然な釉薬のバリエーションは、並べてペアリングすると、各シンクをユニークでありながら美しく補完します。
    • ウェーディングプールのデザインは、さまざまな蛇口の選択肢に対応しています。
    • 蛇口の穴はありません。壁またはカウンターマウントの蛇口が必要です。

    材料

    • ガラス質の陶磁器。

    インストール

    • 容器

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-17890-RL
    • コレクションセットSinks
    • コレクションDerring® on Carillon®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)6
    • 幅(inch)17.69
    • 奥行き(inch)17.69
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ