製品の公開
Underscore® 66" x 32" drop-in VibrAcoustic® bath
Kohler

Underscore® 66" x 32" drop-in VibrAcoustic® bath

Google翻訳”,

水と音の贅沢なバスルームで、体をリラックスさせ、心を落ち着かせ、気分を高めてください。 KOHLER の VibrAcoustic テクノロジーは、この広々とした Underscore バスにパーソナライズされたハイドロセラピーをもたらし、他にはない官能的な体験を実現します。隠れたスピーカーから発せられる音波は、身体を包み込み優しく響きます。内蔵の楽曲で心地よいスパ セッションを選択したり、独自の音楽プレイリストでくつろいだり、ニュースやポッドキャストをチェックしたりできます。心からリラックスできる入浴セッションをご希望の場合でも、バスルームにエンターテイメント ステレオ システムをご希望の場合でも、Underscore VibrAcoustic には、お客様のビジョンを実現するための多彩なオプションがあります。

特徴

  • 6 つの隠しスピーカーが水を通して音波を送り、体を優しくマッサージします。
  • 6 つのオリジナルの楽器作品がさまざまなレベルのリラクゼーションを提供します
  • スマートフォン、MP3 プレーヤー、タブレット、ラップトップなど、最大 9 フィート離れた場所にある Bluetooth® ワイヤレス テクノロジー対応のデバイスと同期します。*
  • 高解像度のカラー タッチ スクリーンでエクスペリエンスをカスタマイズ
  • 水上と水下のボリュームを完全に調整可能
  • 水がいっぱいの場合はハイドロセラピーバスとして機能し、空の場合はステレオシステムとして機能します。
  • スロット付きオーバーフローにより深い浸漬が可能
  • 25フィートの配線とアンプが含まれます

テクノロジー

  • VibrAcoustic は音響振動テクノロジーで心を落ち着かせ、落ち着かせます。
  • Bluetooth® ワード マークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、Kohler Co. によるかかるマークの使用はライセンスに基づいています。

材料

  • アクリル

インストール

  • ドロップインまたはアンダーマウント
  • 110 V の電気サービスが必要です

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-1822-VB
  • コレクションセットBathtubs
  • コレクションUnderscore®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-09-10
  • エディション1
  • 高さ(inch)22
  • 幅(inch)32
  • 奥行き(inch)66
関連
  • 主なマテリアルアクリル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • ETIM コードEC011609
  • ETIM 名Bath
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass2015詳細Baths
  • MasterFormat 2014 コード22 41 19
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
  • OmniClassNumber23-31 15 00
  • OmniClassタイトルBathtubs

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ