製品の公開
K-1997-1NL Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole, no overflow and left-hand soap dispenser hole
K-1997-1NL Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole, no overflow and left-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-1997-1NL Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole, no overflow and left-hand soap dispenser hole

    Google翻訳”,
    このブレナムウォールマウントシンクは、フレッシュでナチュラルなスタイルと、商業スペースに必要な機能と耐久性を兼ね備えています。この洗面器は、バリアフリーのバスルーム設置のためのエレガントなソリューションを提供し、対応するシュラウドと組み合わせることができます。蛇口の左側にある穴は、石鹸またはローションディスペンサーを収容します。また、密閉されたオーバーフローは、商業施設や病院での設置に最適です。

    特徴
    • 単一の蛇口の穴。
    • 楕円形の盆地。
    • 密閉されたオーバーフロードレン。
    • 石鹸またはローションディスペンサー用にドリルで開けられた左側の穴。
    • 壁掛けハンガー付き。
    材料
    • ガラス質の陶磁器。
    インストール
    • ウォールマウント
    • 隠されたアームキャリアの設置のために掘削されました。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-1997-1NL
    • コレクションセットSinks/Lavatories
    • コレクションBrenham™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.56
    • 幅(inch)21.94
    • 奥行き(inch)19.75
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 42 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ