製品の公開
K-2005-R Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes and right-hand soap dispenser hole
K-2005-R Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes and right-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-2005-R Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes and right-hand soap dispenser hole

    Google翻訳”,

    これは、大量の使用に耐えることができる壁掛け式の洗面所です。ガラス質の陶磁器の構造は何年もの耐久性のある性能を提供します。高光沢仕上げの超厚手のエナメルは、汚れ、引っかき傷、欠けに強く、光沢のある光沢を維持し、簡単に掃除できます。このキングストンの洗面所には、4インチのセンターと右側の石鹸ディスペンサードリルがあり、壁掛けハンガーが含まれています。

    特徴

    • 大量使用に耐えるプレミアム素材で作られています。
    • ガラス質の陶磁器でできています。
    • 21-1 / 4 "x 18-1 / 8"
    • 壁取り付け。
    • 蛇口は含まれていません。
    • 壁掛けハンガー付き。
    • 右側に石鹸ディスペンサーの穴あけが含まれています。
    • K-13885オフセットドレインとともに取り付けた場合、ADAに準拠します。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-2005-R
    • コレクションセットSinks
    • コレクションKingston™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-21
    • エディション1
    • 高さ(inch)12.25
    • 幅(inch)18.12
    • 奥行き(inch)21.25
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ