Irvine™ツーピースチェアハイトトイレは、現代的なスカートデザインで強力なスワールスタイルのフラッシングを提供します。クリーンでミニマルなプロファイルがタンクからボウルへとシームレスに流れ、市場で最もユニークなデザインの1つを作成します。コーラーのこれまでで最も完全なフラッシュであるRevolution360®スワールフラッシングテクノロジーは、従来のフラッシュよりも長くボウルをきれいに保ちます。 ReadyLock™システムを使用すると、設置が簡単です。スカート付きのトラップウェイが床フランジに取り付けられ、トイレに取り付けられるため、スカートなしのトイレと同じように安全に設置でき、穴を開ける必要がありません。
特徴
- ツーピースデザイン。
- 細長いボウルは、追加の部屋と快適さを提供します。
- スカート付きトラップウェイにより、清掃が簡単になります。
- Revolution360®スワールフラッシングテクノロジーは、強力なスワールモーションを生成して、ボウルをよりきれいに、より長く保ちます。
- ComfortHeight®機能は、ほとんどの大人が座り、立ち上がるのを容易にする椅子の高さの座席を提供します。
- 1.28 gpf(4.8 lpf)。
- 左側のポリッシュクロームトリップレバー。
- 2-1 / 8 "(54 mm)の完全にガラス張りのトラップウェイ。
- CleanCoat™テクノロジーは、水スケールとミネラル汚れの成長を抑制し、洗浄のしやすさを向上させます。
- 組み合わせは、K-20485ボウルとK-20205タンクで構成されています。
- 利用可能な代替オプション:ContinousCleanを使用したIrvine-K-90097。
- 特許取得済みのReadyLock™設置システムは、時間と手間を節約し、標準の12インチ(305 mm)のラフインのために床にドリルで穴を開ける必要をなくす、スカート付きトイレ用のシンプルなソリューションです。
テクノロジー
- シングルフラッシュ重力は、重力と精密に設計されたタンク、ボウル、およびトラップウェイを使用して、フラッシング中に強力なサイフォンを作成します。
- AquaPiston®キャニスターは、水がタンクのすべての側面(360度)から流出することを可能にし、フラッシュのパワーと効果を高めます。
- フラッシュバルブの3:2比は、自然の重力を利用して、フラッシュ性能を最適化します。
- 耐久性のあるキャニスターの設計では、漏れのないパフォーマンスを実現するために、3インチのフラッパーよりも露出したシール材が90%少なくなっています。
- ライトタッチキャニスターフラッシュは、フラッパーよりも低い作動力を必要とします。
インストール
- 標準の12"(305 mm)ラフイン。
- 10 "および14"(254mmおよび356mm)のラフインキットもご利用いただけます。
- シートとサプライラインは別売りです。