製品の公開
K-20450-RA Irvine® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever
K-20450-RA Irvine® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever
K-20450-RA Irvine® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever
K-20450-RA Irvine® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever
    Kohler

    K-20450-RA Irvine® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever

    Google翻訳”,

    Irvine™ツーピーストイレは、現代的なスカートデザインで強力なスワールスタイルのフラッシングを提供します。クリーンでミニマルなプロファイルがタンクからボウルへとシームレスに流れ、市場で最もユニークなデザインの1つを作成します。コーラーのこれまでで最も完全なフラッシュであるRevolution360®スワールフラッシングテクノロジーは、従来のフラッシュよりも長くボウルをきれいに保ちます。 ReadyLock™システムを使用すると、設置が簡単です。スカート付きのトラップウェイが床フランジに取り付けられ、トイレに取り付けられるため、スカートなしのトイレと同じように安全に設置でき、穴を開ける必要がありません。

    特徴

    • ツーピースデザイン。
    • 細長いボウルは、追加の部屋と快適さを提供します。
    • スカート付きトラップウェイにより、清掃が簡単になります。
    • Revolution360®スワールフラッシングテクノロジーは、強力なスワールモーションを生成して、ボウルをよりきれいに、より長く保ちます。
    • ComfortHeight®機能は、ほとんどの大人が座り、立ち上がるのを容易にする椅子の高さの座席を提供します。
    • 1.28 gpf(4.8 lpf)。
    • 右側のポリッシュクロームトリップレバー。
    • 2-1 / 8 "(54 mm)の完全にガラス張りのトラップウェイ。
    • CleanCoat™テクノロジーは、水スケールとミネラル汚れの成長を抑制し、洗浄のしやすさを向上させます。
    • 組み合わせは、K-20485ボウルとK-20205-RAタンクで構成されています。
    • 特許取得済みのReadyLock™設置システムは、時間と手間を節約し、標準の12インチ(305 mm)のラフインのために床にドリルで穴を開ける必要をなくす、スカート付きトイレ用のシンプルなソリューションです。

    テクノロジー

    • シングルフラッシュ重力は、重力と精密に設計されたタンク、ボウル、およびトラップウェイを使用して、フラッシング中に強力なサイフォンを作成します。
    • AquaPiston®キャニスターは、水がすべての側面(360度)からタンクから流出することを可能にし、フラッシュのパワーと効果を高めます。
    • フラッシュバルブの3:2比は、自然の重力を利用して、フラッシュ性能を最適化します。
    • 耐久性のあるキャニスターの設計では、漏れのないパフォーマンスを実現するために、3インチのフラッパーよりも露出したシール材が90%少なくなっています。
    • ライトタッチキャニスターフラッシュは、フラッパーよりも低い作動力を必要とします。

    インストール

    • 標準の12"(305 mm)ラフイン。
    • 10 "および14"(254mmおよび356mm)のラフインキットもご利用いただけます。
    • シートとサプライラインは別売りです。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-20450-RA
    • コレクションセットToilets
    • コレクションIrvine™ Comfort Height®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-31
    • エディション1
    • 高さ(inch)31.43
    • 幅(inch)14.43
    • 奥行き(inch)28.68
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • Uniclass2015コードSL_35_80_89
    • Uniclass2015詳細Toilets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ