製品の公開
K-22068-WB Graze® Kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
Kohler

K-22068-WB Graze® Kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology

Google翻訳”,

私の蛇口をオンにします。 2杯を注ぎます。音声起動テクノロジーを備えたGrazeスマート蛇口は、音声コマンドで測定された量の水を分配します。水をオンにする、事前に設定されたレベルまでコンテナを充填する、または特定の量を分注するという言葉を言うだけです。音声制御に加えて、このタッチレス蛇口には、手の波で水をオン/オフするモーションセンサーが含まれています。 Grazeは、毎日のキッチン作業を簡単にするために3つのスプレーを提供します。蛇口はKOHLERKonnectアプリと連動するため、水の使用量を監視し、異常な流れを通知することができます。

特徴

  • 手の波やフライパンなどの物体によるタッチレスオン/オフ。
  • Response®テクノロジーは、最新のモーションセンサーを使用して、信頼性の高いタッチレスアクティベーションを実現します。
  • LEDライトは、Response®を使用する準備ができていることを示します。
  • AC電源での動作—交換するバッテリーはありません。
  • 音声制御により、ハンズフリーで蛇口をオンまたはオフにしたり、特定の量を注ぎ、事前に設定された測定値を入力したりできます。*
  • KOHLERKonnect™は、Amazon Alexa、Google Home、AppleHomeKitとペアになっています。**
  • 革新的なセンサーが水の使用量を監視し、その情報をKOHLERKonnect™アプリに表示します。
  • 異常な水の流れが検出されたときに、モバイルデバイスに通知を送信できます。***
  • 2.4GHzのパスワードで保護されたWi-Fi接続が必要です。
  • タッチコントロール付きの3機能プルダウンスプレーヘッドにより、ストリーム、Sweep®スプレー、BerrySoft®スプレーを切り替えることができます。
  • Sweep®スプレーは、特別に角度を付けたノズルを備えており、広くて強力な水の刃を形成して、食器を掃き、きれいに沈めます。
  • 独自の3機能スプレーヘッドを使用すると、Sweep®スプレー、BerrySoft®スプレー、および曝気ストリームによる洗浄、すすぎ、充填などのタスクに取り組むことができます。
  • DockNetik®磁気ドッキングシステムは、使用していないときにスプレーヘッドを所定の位置にしっかりとロックします。
  • ProMotion®テクノロジーの軽量で静かな編組ホースと回転式ボールジョイントにより、プルダウンスプレーヘッドがより簡単で快適に使用できます。
  • MasterClean™スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐えるお手入れが簡単な表面を備えています。
  • シングルレバーハンドルで水温調節が簡単。
  • ハイアーチスイングスパウトは、背の高い調理器具やピッチャーに垂直方向のクリアランスを提供します。
  • 安全性を高めるための高温限界設定。
  • 温度メモリにより、以前の使用時に設定された温度で蛇口のオンとオフを切り替えることができます。
  • 60 psi(4.14 bar)での最大流量1.5 gpm(5.7 lpm)。
  • KOHLER®セラミックディスクバルブは、業界の寿命基準を超えており、耐久性のある性能を保証します。

材料

  • 耐久性と信頼性のためのプレミアムメタル構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • 単穴設置(3穴飾り座金は別売り)。
  • 柔軟な供給ラインにより、設置が簡単になります。
  • *測定量を分注する場合、最低8オンス。必要とされている;精度は水圧や流量によって異なります。
  • **Siriはオン/オフ制御に制限されています。このHomeKit対応アクセサリを制御するには、iOS11.2以降をお勧めします。 HomeKit™はAppleInc.の商標です。
  • *** KOHLERKonnect™アプリによる通知は、0.5gpmを超える水流が3秒間検出されたときに通知します。 (水漏れの検出には依存しないでください。)
  • Google、Google Home、およびGoogle Playは、GoogleLLCの商標です。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-22068-WB
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションGraze®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-31
  • エディション1
  • 高さ(inch)17.81
  • 幅(inch)3
  • 奥行き(inch)10.75
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ