製品の公開
K-25044-SSL Modflex® Adjust-a-Bowl® Floor-mount rear spud flushometer bowl with bedpan lugs
Kohler

K-25044-SSL Modflex® Adjust-a-Bowl® Floor-mount rear spud flushometer bowl with bedpan lugs

Google翻訳”,

KOHLER®Modflex™Adjust-a-Bowl™は、壁に取り付けられたトイレを床に取り付けられたトイレに置き換えるための革新的なレトロフィットソリューションです。 Modflex™Adjust-a-Bowl™は、既存の壁のキャリアとコンセントに接続する革新的な高さ調節可能なコネクタを備えています。現在のウォールボウルのフットプリントをカバーするように設計されており、壁や床を再仕上げする必要はありません。このレトロフィットソリューションは、腸の改修と比較して人件費と材料費を数千ドル節約し、サービス室の停止による収益の損失を最小限に抑えます。

特徴

  • 細長いボウル。
  • サイフォンジェット。
  • 指定されたフラッシュメーターに応じて、1.28(4.8 lpf)または1.6 gpf(6 lpf)。
  • 10-1 / 2 "(266 mm)x 7-1 / 2"(190 mm)水面。

材料

  • ガラス質の陶磁器。

テクノロジー

  • 壁から床へのトイレ変換ソリューション。負荷の問題に対処することに関心のあるヘルスケアやその他の施設に最適です。
  • 2,500ポンドの静的負荷をサポートします。
  • 壁内のキャリアと出口を取り外し、新しい床の出口を設置するための腸の改修の必要性を排除します。
  • 調整可能性により、垂直スタックの隣に配置されている場合でも、トイレを水平分岐の出口に取り付けることができます。
  • 水圧または水流が低い建物で強力なフラッシュ性能を発揮するように設計されています。

インストール

  • フロアマウント。
  • 1-1 /2"リアスパッド。
  • 付属のブラケットは壁のキャリアに取り付け、ボウルを壁と床の両方に固定します。
  • 市場に出回っているウォールボウルの既存のフットプリントをカバーするように設計されています。
  • 調整可能なコネクタにより、リムの高さが15"から18"の壁取り付けボウルを交換できます。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-25044-SSL
  • コレクションセットToilets
  • コレクションModflex™ Adjust-a-Bowl™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-01
  • エディション1
  • 高さ(inch)17.37
  • 幅(inch)16.78
  • 奥行き(inch)26.5
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • Uniclass2015コードSL_35_80_89
  • Uniclass2015詳細Toilets
  • MasterFormat 2014 コード22 42 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ