Kingston™ツーピーストイレは、商業施設やホスピタリティ施設に妥協のないパフォーマンスと美しいフォルムを提供するように精密に設計されています。 ClassFive®フラッシングテクノロジーは、実質的にプラグフリーのパフォーマンス、すすぎ力、およびシンプルな保守性を提供します。このWaterSense®ラベルの付いた高効率トイレは、年間の節水量をもたらし、LEED®クレジットの取得に貢献できます。
特徴
- 商用インストールに最適です。
- 抗菌仕上げは、フィクスチャー表面でのカビ、カビ、染み、臭いの原因となるバクテリアの成長を抑制します。この製品は、細菌、ウイルス、またはその他の病原菌からユーザーを保護するものではありません。毎回の使用の前後に、常にこの製品を完全に洗浄および洗浄してください。
- ツーピースデザイン。
- 細長いボウルは、追加の部屋と快適さを提供します。
- 1.28 gpf(4.8 lpf)。
- 耐久性のある金属製の右側のポリッシュクロームトリップレバー。
- 2-1 / 8 "(54 mm)完全にガラス張りのトラップウェイ。
- 保守が容易なシリコンシール。
- ボウルとタンクが出会う場所の衛生ガードで、掃除が簡単です。
- カプセル化されたボルトは錆や腐食を防ぎます。
- 組み合わせは、K-25086-SSボウルとK-25100-RAタンクで構成されています。
テクノロジー
- シングルフラッシュ重力は、重力と精密に設計されたタンク、ボウル、およびトラップウェイを使用して、フラッシング中に強力なサイフォンを作成します。
- ClassFive®フラッシングテクノロジーは、実質的にプラグフリーのパフォーマンスとすすぎ力を提供し、きれいなボウルを実現します。
- クラスFive®キャニスターは、水がすべての側面(360度)からタンクから流出することを可能にし、フラッシュのパワーと効果を高めます。
- フラッシュバルブの3:2比は、自然の重力を利用して、フラッシュ性能を最適化します。
- 耐久性のあるキャニスターの設計では、漏れのないパフォーマンスを実現するために、3インチのフラッパーよりも露出したシール材が90%少なくなっています。
インストール
- 3ボルトクイックコネクトインストール。
- 標準の12"(305 mm)ラフイン。
- シートとサプライラインは別売りです。