製品の公開
K-27938 Enivo™ 60" vanity legs
Kohler

K-27938 Enivo™ 60" vanity legs

Google翻訳”,

Enivoの脚を調整して、スタイルと虚栄心の多様性を高めます。細身でサポート力のあるEnivoレッグは、この洗練された洗練されたキャビネットラインを完璧に補完します。エレガントなアドオンであるこのアクセサリは、対照的なハードウェアの仕上げに合わせて、個人のスタイルに合うように設計されています。

特徴
  • 脚はバスルームの家具の洗練された外観を提供します。
  • EnivoバニティキャビネットおよびSilestone®クォーツバニティトップとコーディネートして、バスルームを完成させます。
材料
  • 耐久性と信頼性のためのプレミアムメタル構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。
インストール
  • インストールハードウェアが含まれています。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-27938
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションEnivo™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-30
  • エディション1
  • 高さ(inch)17.63
  • 幅(inch)61.02
  • 奥行き(inch)22.36
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • Uniclass2015コードPr_20_85_47
  • Uniclass2015詳細Legs, pedestals, hangers and stringers
  • MasterFormat 2014 コード06 41 93
  • MasterFormat 2014 タイトルCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClassNumber23-21 19 17 13
  • OmniClassタイトルCasework Component Hardware

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ