製品の公開
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
    Kohler

    Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead

    Google翻訳”,

    洗練されたミニマリストのコンポーネント コレクションは、落ち着いた洗練さを醸し出しています。力強く自信に満ちたラインは、洗練されたデザインのディテールによって強調された大胆で独特なシルエットを生み出します。コンポーネントのプルダウン キッチン シンク蛇口は、まさにこのスタイルと 2 つのスプレー機能を融合しており、DockNetik 安全ドッキング システムは、使用しないときにスプレーヘッドを所定の位置に便利にロックします。

    特徴

    • タッチコントロール付きの 2 つの機能を備えたプルダウン スプレーヘッドにより、エアレーション スプレーとスイープ® スプレーを切り替えることができます。
    • スイープ® スプレーは、特別に角度を付けたノズルを備えており、幅広で強力な水のブレードを形成し、食器やシンクをきれいに掃除します。
    • DockNetik® 安全ドッキング システムは、使用しないときはスプレーヘッドを所定の位置にロックします
    • ProMotion® テクノロジーの軽量で静かな編組ホースと回転ボール ジョイントにより、プルダウン スプレーヘッドがより簡単かつ快適に使用できるようになりました。
    • MasterClean™ スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐え、スプレーのパフォーマンスを最大化する、掃除が簡単な表面を特徴としています。
    • ハイアーチの注ぎ口は、背の高い調理器具やピッチャーに垂直方向のスペースを提供します
    • シングルレバーハンドルで水温調整が片手で簡単に行えます。
    • KOHLER セラミック ディスク バルブは業界の寿命基準を 2 倍以上上回っており、生涯にわたって耐久性のある性能を保証します。
    • 60 psi (4.14 bar) で最大流量 1.5 gpm (5.7 lpm)
    • 温度メモリにより、以前の使用時に設定した温度で蛇口をオンまたはオフにすることができます

    材料

    • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム金属構造
    • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

    インストール

    • 1穴または3穴取り付け用(エスカッションプレートは別売り)
    • 柔軟な供給ラインにより設置が簡素化されます

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-28269
    • コレクションセットFaucets
    • コレクションComponents®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-15
    • エディション1
    • 高さ(inch)18.07
    • 幅(inch)2.33
    • 奥行き(inch)9.68
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • ETIM コードEG015610
    • ETIM 名Valves/taps/controls
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ