製品の公開
Components® Beverage faucet
Components® Beverage faucet
Components® Beverage faucet
Components® Beverage faucet
    Kohler

    Components® Beverage faucet

    Google翻訳”,

    洗練されたミニマリストのコンポーネント コレクションは、落ち着いた洗練さを醸し出しています。力強く自信に満ちたラインは、洗練されたデザインのディテールによって強調された大胆で独特なシルエットを生み出します。コンポーネントの飲料用蛇口は、まさにこのスタイルと、アンダーカウンター逆浸透 (RO) または他の KOHLER 水ろ過システムとの互換性を実現する統合エアギャップを融合しています。

    特徴

    • KOHLER 濾過システムと併用、または冷水蛇口として使用可能
    • 一体化されたエアギャップにより逆浸透 (RO) 互換性が実現
    • KOHLER セラミック ディスク バルブは業界の寿命基準を 2 倍以上上回っており、生涯にわたって耐久性のある性能を保証します。
    • 60 psi (4.14 bar) で最大流量 1.5 gpm (5.7 lpm)
    • 蛇口の注ぎ口は 360° 回転し、グラスやピッチャーを入れるためのスペースを提供します。
    • 右側レバーハンドル
    • コンポーネント コレクションの他の製品とコーディネートできます。

    材料

    • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム金属構造
    • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

    インストール

    • 単穴取り付け

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-28291
    • コレクションセットFaucets
    • コレクションComponents™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-15
    • エディション1
    • 高さ(inch)9.56
    • 幅(inch)2.13
    • 奥行き(inch)5.29
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • ETIM コードEG015610
    • ETIM 名Valves/taps/controls
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ