製品の公開
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
    Kohler

    Jolt® Single-handle kitchen sink faucet

    Google翻訳”,

    Jolt キッチン シンクの蛇口は、ほぼすべての装飾スキームにマッチする過渡的なスタイルを提供します。シングルコントロールハンドルで音量と温度を簡単に調整できます。ワッシャーレスのセラミックディスクバルブは摩耗や破片に耐え、正確な水を制御します。フレキシブルな供給ホースにより取り付けも簡単です。

    特徴

    • 8-1/2 インチ (216 mm) スイングスパウトリーチ
    • シングルレバーハンドルで水温調整も簡単です。
    • エアレーションされた流れにより、スムーズで安定した水の流れが得られます。
    • 温度メモリにより、以前の使用時に設定した温度で蛇口をオンまたはオフにすることができます
    • 60 psi (4.14 bar) で最大流量 1.5 gpm (5.7 lpm)
    • KOHLER セラミック ディスク バルブは、業界の寿命基準を超え、生涯にわたって耐久性のある性能を発揮します

    材料

    • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム金属構造
    • KOHLER仕上げは腐食や変色に強い

    インストール

    • 1 穴または 3 穴取り付け (エスカッションを含む)
    • 柔軟な供給ラインにより設置が簡素化されます

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-30613
    • コレクションセットFaucets
    • コレクションJolt®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-18
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.51
    • 幅(inch)10.5
    • 奥行き(inch)8.52
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • ETIM コードEG015610
    • ETIM 名Valves/taps/controls
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ