製品の公開
K-31658 Cimarron® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf toilet
K-31658 Cimarron® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf toilet
K-31658 Cimarron® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf toilet
    Kohler

    K-31658 Cimarron® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf toilet

    Google翻訳”,

    シマロンコンフォートハイトトイレは、力と時代を超えた美しさの永続的なシンボルになっています。専門家や住宅所有者から長年信頼されているCimarronは、AquaPistonフラッシュバルブを搭載したKohlerの最も完全なフラッシュであるRevolution360スワールフラッシュを備えています。 Revolution 360スワールフラッシングテクノロジーにより、ボウルは従来のフラッシングよりも長く清潔に保たれます。設置により、Kohlerの特許出願中の2ボルトのタンクからボウルへの全方向レベリングシステムにより、時間と費用も節約できます。

    特徴

    • ツーピースデザイン。
    • 細長いボウルは、追加の部屋と快適さを提供します。
    • ComfortHeight®機能は、ほとんどの大人が座り、立ち上がるのを容易にする椅子の高さの座席を提供します。
    • 1.28 gpf(4.8 lpf)。
    • 左側のポリッシュクロームトリップレバー。
    • 2-1 / 8 "(54 mm)完全にガラス張りのトラップウェイ。
    • Revolution360®フラッシングテクノロジーは、ボウルをより長く清潔に保つための強力な旋回運動を生成します。
    • ボウルとタンクが出会う場所の衛生ガードで、掃除が簡単です。
    • CleanCoat®表面処理は、水スケールとミネラル汚れの成長を抑制し、洗浄のしやすさを向上させます。
    • Quiet-Close™細長いシートにより、シートを静かに閉じることができます。
    • 全方向レベリングシステムは、高速で安全で信頼性の高い設置を提供することにより、これまでになく簡単にレベリングを行います。
    • コンプリートソリューショントイレは、ボウル、タンク、シート、ワックスリング、ハードウェアなど、必要なものすべてを提供します。

    テクノロジー

    • AquaPiston®キャニスターは、タンクからの流れを最適化し、重力と水の自然で強力な還元カスケードを利用して、フラッシュのパワーと効果を高めます。
    • 洗い流しが簡単なキャニスターの設計では、3インチ(76 mm)のフラッパーよりも作動に必要な力が少なく、露出したシール材が90%少なく、摩耗、裂け目、収縮、腫れの原因となる状態に耐えます。

    インストール

    • 標準の12"(305 mm)ラフイン。
    • 供給ラインは別売りです。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-31658
    • コレクションセットToilets
    • コレクションCimarron® Comfort Height®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-31
    • エディション1
    • 高さ(inch)31.19
    • 幅(inch)18.62
    • 奥行き(inch)28.79
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • Uniclass2015コードSL_35_80_89
    • Uniclass2015詳細Toilets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ