製品の公開
Embra™ by Studio McGee 14" pendant
Embra™ by Studio McGee 14" pendant
Embra™ by Studio McGee 14" pendant
Embra™ by Studio McGee 14" pendant
Embra™ by Studio McGee 14" pendant
Embra™ by Studio McGee 14" pendant
Embra™ by Studio McGee 14" pendant
Embra™ by Studio McGee 14" pendant
Embra™ by Studio McGee 14" pendant
Embra™ by Studio McGee 14" pendant
    Kohler

    Embra™ by Studio McGee 14" pendant

    Google翻訳”,

    アーカイブからインスピレーションを得た、Kohler x Studio McGee の Embra 照明コレクションは、クラシックとモダンな影響を組み合わせて、時代を超越した住宅表現を実現します。ガラス球上の洗練されたリードは、露出したネジのディテールと簡単にバランスが取れており、魅力とインダストリアルシックの魅惑的な並置を呼び起こします。 Embra は、さまざまな仕上げ製品を取り揃えており、カスタマイズされ、調和のとれた美しさを保証します。

    特徴

    • スタジオ・マギーとのコラボレーションによるデザイン
    • 球形のガラスシェードが装飾チェーンから伸びており、どんな部屋にも合うエレガントなトランジショナルデザインです。
    • 中型 (E26) 口金の電球が必要です。 A19タイプの電球を推奨(別売り)
    • UL 1598 に準拠し、湿気の多い場所に最適
    • 取り付け金具が含まれています
    • Embra コレクションの他の製品とコーディネートできます

    材料

    • プレミアムメタルとガラス構造
    • 高品質の素材で製造され、細心の注意を払った仕上げプロセスが施されています。
    • 長持ちするように設計された耐久性のある仕上げは、KOHLER 蛇口の仕上げと調和するように設計されています

    カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

    • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-32259-PE01
    • コレクションセットLighting Fixture
    • コレクションEmbra™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)20.31
    • 幅(inch)14.11
    • 奥行き(inch)14.11
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ

    類似製品

    5つ星のうち4.0 4.0 (8)
    5つ星のうち4.5 4.5 (8)
    5つ星のうち3.3 3.3 (8)
    5つ星のうち4.8 4.8 (6)