製品の公開
K-33549-ASB Southerk™ 28" x 24" wall cabinet
Kohler

K-33549-ASB Southerk™ 28" x 24" wall cabinet

Google翻訳”,

エレガントで神秘的なサウザークの常備薬キャビネットは、あらゆるスタイルに合う美学のために伝統的なものにうなずき、現代的なクラスを呼び起こします。ドアフロントパネルのフレームのようなモールディングは、細長い装飾的なハンドルでさらに飾られています。色を選択して、日常の収納を自分だけのものにしましょう。ウォールキャビネットとつや消しニッケルハードウェアが含まれています(追加の仕上げは別売りです)。

特徴

  • 標準仕上げのキャビネットとハードウェアが含まれています。
  • オープンシェルフは収納に簡単にアクセスでき、インテリアシェルフは追加のトイレットペーパー用の十分なスペースを提供します。
  • キャビネットに簡単にアクセスできる100°の開口部を備えた3方向に調整可能なソフトクローズドアヒンジ。
  • 仕上げに合わせた深さ10インチのキャビネット内部。
  • フロアライナー、引き出しオーガナイザー、完璧なサイズのコンテナ(別売り)などのオプションのアクセサリを使用して、ストレージをカスタマイズします。
  • K-33550にアップグレードされたハードウェア仕上げ(別売り)とコーディネートします。

材料

  • 無垢材と耐湿性のMDF。
  • 塗装外装。

インストール

  • 簡単なインストール–特別なツールは必要ありません。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-33549-ASB
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションSoutherk™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-29
  • エディション1
  • 高さ(inch)28
  • 幅(inch)24
  • 奥行き(inch)10
関連
  • 主なマテリアル木
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
  • Uniclass2015詳細Vanity units
  • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
  • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
  • OmniClassNumber23-21 19 15 33
  • OmniClassタイトルResidential Specialty Casework

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ