製品の公開
K-3554-T Barrington™ Two-piece elongated 1.6 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology, left-hand trip lever and toilet tank locks
K-3554-T Barrington™ Two-piece elongated 1.6 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology, left-hand trip lever and toilet tank locks
    Kohler

    K-3554-T Barrington™ Two-piece elongated 1.6 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology, left-hand trip lever and toilet tank locks

    Google翻訳”,

    KOHLERプレッシャーアシストテクノロジーにより、毎回強力なフラッシングパワーを手に入れましょう。 Barrington Pressure Liteの細長い便器は、水平方向に排水します。床を流れる排水管、チャネリング、排水管はありません。シートと組み合わせて、PressureLiteトイレを完成させます。

    特徴

    • ガラス質の陶磁器。
    • 細長いボウル
    • SloanFLUSHMATE®–Sloan®ValveCompanyを装備。
    • ポリッシュクロームトリップレバー。
    • タンクカバーロック
    • リアアウトレット。
    • 12 "(305 mm)x 10"(254 mm)の水域。
    • 4 "(102 mm)ラフイン。
    • より少ない座席と供給。
    • 1.6 gpf(6.0 lpf)。
    • 31-1 / 2 "(800 mm)x 21-1 / 4"(540 mm)x 29-1 / 4 "(743 mm)。
    • 注:この製品は、CA、CO、およびTXに発送できません。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-3554-T
    • コレクションセットToilets
    • コレクションBarrington™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)29.25
    • 幅(inch)21.25
    • 奥行き(inch)31.25
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Toilets
    • UNSPSC30181505
    • Uniclass2015コードSL_35_80_89
    • Uniclass2015詳細Toilets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ