製品の公開
Verdera® 24" x 34" oval framed medicine cabinet
Kohler

Verdera® 24" x 34" oval framed medicine cabinet

Google翻訳”,

Verdera フレーム付き薬品キャビネットは、エレガントなフィット感と仕上げ、迅速かつ簡単な取り付けを兼ね備えています。最適な収納スペース、調節可能なガラス棚、鏡張りのインテリアにより、日常生活がより効率的になり、散らかりにくくなります。ユニークなハーフシェルフアクセサリーにより、さまざまなサイズのバスアメニティの収納スペースがすっきりと広がります。

特徴

  • フロントミラー、ドア内ミラー、バックパネルミラーにより優れた視認性を実現
  • 調節可能な強化ガラス棚 2 枚
  • 仕上げにマッチしたキャビネットインテリア
  • 追加の収納用のハーフシェルフ調節可能なアクセサリが付属
  • ヒンジは 110° 開くことができます

材料

  • 耐久性のある防錆性と耐欠け性仕上げを備えた陽極酸化アルミニウム構造

インストール

  • 表面実装または埋め込み型
  • 左右どちらのスイングでも設置可能
  • 表面または埋め込み設置用の取り付け金具が付属
  • アルミサイドパネルキット付属

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-35571
  • コレクションセットMedicine Cabinets
  • コレクションVerdera®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-05
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.79
  • 幅(inch)1.99
  • 奥行き(inch)0.46
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
  • ETIM コードEG017960
  • ETIM 名Furniture
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_03
  • Uniclass2015詳細Bathroom cabinets
  • MasterFormat 2014 コード41 53 13
  • MasterFormat 2014 タイトルStorage Cabinets
  • OmniClassNumber23-25 53 11 13 11
  • OmniClassタイトルMedicine Cabinets

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ