製品の公開
K-3577-T Wellworth® Classic Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with tank cover locks
Kohler

K-3577-T Wellworth® Classic Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with tank cover locks

Google翻訳”,

業界をリードするウェルワーストイレのこの節水バージョンは、お風呂に優雅で合理化されたデザインをもたらします。フラッシュあたり1.28ガロンのこの高効率トイレは、3.5ガロンのトイレと比較して年間最大16,500ガロンの水を節約します。革新的なテクノロジーにより、清潔さのための高性能フラッシュが保証されます。丸いフロントボウルは、小さなバスルームやパウダールームに便利にフィットします。

特徴

  • ツーピーストイレ。
  • ラウンドフロントボウルは、小さなお風呂やパウダールームに理想的なソリューションを提供します。
  • フラッシュあたり1.28ガロン(gpf)。
  • 標準の左側トリップレバーが含まれています。
  • タンクロックが含まれています。
  • 組み合わせは、K-4436-TタンクとK-4197ボウルで構成されています。
  • ウェルワースコレクションの他の製品とコーディネートします。

テクノロジー

  • シングルフラッシュ重力は、重力と精密に設計されたタンク、ボウル、およびトラップウェイを使用して、フラッシング中に強力なサイフォンを作成します。
  • KOHLERのキャニスターフラッシュバルブは、自然の重力を利用して、フラッシング性能を最適化します。
  • ClassFive®フラッシングテクノロジーは、実質的にプラグフリーのパフォーマンスとすすぎ力を提供し、きれいなボウルを実現します。

インストール

  • 標準の12インチラフイン。
  • 座席と供給ラインは含まれていません。

節水とリベート

  • WaterSense®トイレは、1.6ガロンのトイレよりも少なくとも20%少ない水を使用するなど、厳格なEPAフラッシングガイドラインに適合しています。
  • 一部の自治体では消費者の割戻しの対象となります。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-3577-T
  • コレクションセットToilets
  • コレクションWellworth® Classic
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-06-24
  • エディション1
  • 高さ(inch)25.25
  • 幅(inch)19.62
  • 奥行き(inch)27.5
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • Uniclass2015コードSL_35_80_89
  • Uniclass2015詳細Toilets
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ