製品の公開
K-3652-RA Barrington™ Two-piece elongated 1.0 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology and right-hand trip lever
Kohler

K-3652-RA Barrington™ Two-piece elongated 1.0 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology and right-hand trip lever

Google翻訳”,

Barrington Pressure Lite 1.0 gpfトイレは、節水のメリットを積極的に求めているお客様に最適です。この新しいトイレは、水のリベートプログラムの対象となり、LEEDクレジットに貢献します。最適化された1.0ガロンのフラッシュ設定により、1.6ガロンのトイレに比べて水の消費量が37%以上削減されます。


特徴

  • ガラス質の陶磁器。
  • 細長いボウル。
  • SloanFLUSHMATE®–Sloan®ValveCompanyを装備。
  • ポリッシュクロームトリップレバー。
  • リアアウトレット。
  • 12 "(305 mm)x 10"(254 mm)の水域。
  • 4 "(102 mm)ラフイン。
  • より少ない座席と供給。
  • 1.0 gpf(3.8 lpf)。
  • 31-1 / 2 "(800 mm)x 21-1 / 4"(540 mm)x 29-1 / 4 "(743 mm)。


Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-3652-RA
  • コレクションセットToilets
  • コレクションBarrington™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)29.25
  • 幅(inch)21.25
  • 奥行き(inch)31.5
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • Uniclass2015コードSL_35_80_89
  • Uniclass2015詳細Toilets
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ