製品を公開する
Synthos™ 69-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
Synthos™ 69-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
Synthos™ 69-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
Synthos™ 69-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
Synthos™ 69-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
    Kohler

    Synthos™ 69-3/4" undermount single-bowl kitchen sink

    Google翻訳,

    KOHLER Synthosコレクションのシンプルなエレガンス、卓越した贅沢な品質、そして洗練されたデザインをご体験ください。洗練された多面的なデザインが光る69-3/4インチのキッチンシンクは、3つのシンクラックと排水カバーが付属し、ご自宅で極上の料理をお楽しみいただけます。この多機能キッチンシンクは、調理やおもてなしのニーズに合わせてカスタマイズできるワークステーションへと変身させます。ワークフローを最適化するために、Synthosの豪華なアクセサリー(別売り)もご用意しています。

    • 69-3/4インチのシンクは、最小72インチのキャビネットスペース用に設計されています。
    • シングルボウル
    • ボウル深さ12-5/16インチ(313 mm)
    • 3段の棚設計により、アクセサリを最適に配置し、シームレスなワークフローを実現します。
    • ボックスの内容: シンク、排水口カバー、食器洗い機対応のシンクラック3つ
    • シンクボウルは傾斜が緩やかで、水やゴミを排水口に流し、掃除が簡単になります。
    • オフセット排水口によりシンク内の作業スペースが広がり、持ち上げて掃除しやすい排水口カバーと目立たないバリアフリーの水流を実現
    • SilentShield®吸音技術により、より静かなパフォーマンスを実現
    技術仕様
    • 固有参照番号Kohler-K-37905
    • 製品ファミリKitchen Sink
    • 製品グループSynthos™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-12
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)17.05
    • 幅(インチ)19.05
    • 奥行き(インチ)69.75
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーキッチン - シンク
    • ETIM コードEG015130
    • ETIM 名称Drains
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 説明Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass 番号23-31 13 00
    • OmniClass タイトルSinks

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ