より美しく映る自分を映し出し、毎日のセルフケアをこれまで以上に簡単に。KOHLER® Essential Ultrabright ライト付きミラーは、自然光に限りなく近い、最適な明るさで均一かつ影のない照明を提供します。この22インチ×34インチのフレームレス長方形ミラーは、バスルームの洗面台やドレッシングルームなど、ヘアセット、メイク、シェービングなど、どこでもコンセントに簡単に差し込むことができます。明るさは4段階から選べ、ボタン一つで簡単に切り替えられます。
- 縦向きにも横向きにも取り付け可能
- 曇り止め機能により、高湿度下でも反射による視認性を確保します。
- 調光スイッチには対応していません
- 独自のLED設計により、光をユーザーに向けて照射することで、標準的な照明付きミラーよりも3倍明るい作業用照明を提供します。
- 3500ケルビンの光は、浴室全体の美観と作業に最適なニュートラルな白色光を提供します。
- 最低90のCRI(演色評価数)により、メイクアップ、身だしなみ、スキンケアにおいて、自分の姿を最も自然な光で確認できます。
- 光学設計により、ホットスポットやダークスポットのない均一な照明を実現します。
- 明るさは10~2100ルーメンまで調整可能で、化粧や髭剃り、身だしなみを整えるのに最適な明るさの洗面台照明を提供します。
- 明るさ調節機能により、鏡の外側スイッチで4段階の明るさ(10、250、500、800ルクス)を調整できます。
- 壁のコンセントに差し込むか、直接配線することも可能です。
- 一体型LED電球の推定寿命は59,000時間です。
- 標準的な照明スイッチに対応し、スイッチを入れると好みの明るさに戻るようにプログラム可能なリコール設定を備えています。