Portraitコレクションは、フランスの地方デザインの控えめな洗練からインスピレーションを得ています。彫刻が施されたラインと柔らかなエッジを備えたこのポートレートトイレは、伝統的な家具に見られる輪郭を反映していますが、多くのバスルームスタイルに合うように十分に用途が広いです。なめらかなワンピースコンパクトトイレには、お手入れが簡単な、やさしく閉めるシートとフタが付いています。 1.28ガロンのフラッシュは、パフォーマンスを犠牲にすることなく、3.5ガロンのトイレと比較して年間最大16,500ガロンの大幅な節水を実現します。このトイレは、革新的なAquaPiston®テクノロジーを備えています。これは、高速で強力な、実質的にプラグフリーのフラッシュを提供する特許取得済みのフラッシュエンジンです。
特徴
- 一体型トイレは、タンクとボウルをシームレスでお手入れが簡単なデザインに統合しています。
- コンパクトな細長いボウルは、ラウンドフロントボウルと同じスペースを占有しながら、追加の快適さを提供します。
- ComfortHeight®機能は、ほとんどの大人が座り、立ち上がるのを容易にする椅子の高さの座席を提供します。
- フラッシュあたり1.28ガロン(gpf)。
- 隠されたトラップウェイとCleanCaps®は、より簡単なクリーニングと強化されたデザインを容易にします。
- グリップタイト付きのGlenbury™Quiet-Close™シートを使用すると、シートを静かに閉じることができ、トイレからすばやくラッチを外して、簡単に取り外して簡単に掃除できます。
- 磨かれたクロームリフトノブが含まれています。
- Portraitコレクションの他の製品とコーディネートします。
テクノロジー
- シングルフラッシュ重力は、重力と精密に設計されたタンク、ボウル、およびトラップウェイを使用して、フラッシング中に強力なサイフォンを作成します。
- AquaPistonキャニスターは、水がすべての側面(360度)からボウルに流れ込むことを可能にし、フラッシュのパワーと効果を高めます。
- フラッシュバルブの3:2比は、自然の重力を利用して、フラッシュ性能を最適化します。
- 耐久性のあるキャニスターの設計では、漏れのないパフォーマンスを実現するために、3インチのフラッパーよりも露出したシール材が90%少なくなっています。
- ライトタッチキャニスターフラッシュは、フラッパーよりも低い作動力を必要とします。
インストール
- 標準の12インチラフイン。
- 供給ラインは含まれていません。
節水とリベート
- WaterSense®トイレは、1.6ガロンのトイレよりも少なくとも20%少ない水を使用するなど、厳格なEPAフラッシングガイドラインに適合しています。
- 一部の自治体では消費者の割戻しの対象となります。
カリフォルニアのお客様への通知
- 警告:癌と生殖への害– www.P65Warnings.ca.gov