製品の公開
K-3888-RA Cimarron® Comfort Height® Two-piece round-front 1.6 gpf chair height toilet with right-hand trip lever
Kohler

K-3888-RA Cimarron® Comfort Height® Two-piece round-front 1.6 gpf chair height toilet with right-hand trip lever

Google翻訳”,

シマロンコレクションのクラシックで用途の広い外観が特徴のこのツーピーストイレは、強力なフラッシュパフォーマンスと優雅な曲線を兼ね備えています。このトイレは、革新的なAquaPistonテクノロジーを備えています。これは、高速で強力な、実質的にプラグフリーのフラッシュを提供する特許取得済みのフラッシュエンジンです。丸いフロントボウルは、快適さと使いやすさのために便利な高さに配置されています。

特徴

  • ツーピーストイレ。
  • ラウンドフロントボウルは、小さなお風呂やパウダールームに理想的なソリューションを提供します。
  • ComfortHeight®機能は、ほとんどの大人が座り、立ち上がるのを容易にする椅子の高さの座席を提供します。
  • フラッシュあたり1.6ガロン(gpf)。
  • 2-1/8インチのガラス張りのトラップウェイ。
  • 右側のポリッシュクロームトリップレバーが含まれています。
  • 組み合わせは、K-4347ボウルとK-4167タンクで構成されています。
  • Cimarronコレクションの他の製品とコーディネートします。
  • 耐久性のあるキャニスターの設計では、漏れのないパフォーマンスを実現するために、3インチのフラッパーよりも露出したシール材が90%少なくなっています。
  • 注:この製品は、CA、CO、およびTXに発送できません。

テクノロジー

  • シングルフラッシュ重力は、重力と精密に設計されたタンク、ボウル、およびトラップウェイを使用して、フラッシング中に強力なサイフォンを作成します。
  • AquaPistonキャニスターは、水がすべての側面(360度)からボウルに流れ込むことを可能にし、フラッシュのパワーと効果を高めます。
  • フラッシュバルブの3:2比は、自然の重力を利用して、フラッシュ性能を最適化します。
  • 耐久性のあるキャニスターの設計では、漏れのないパフォーマンスを実現するために、3インチのフラッパーよりも露出したシール材が90%少なくなっています。
  • ライトタッチキャニスターフラッシュは、フラッパーよりも低い作動力を必要とします。

インストール

  • 標準の12インチラフイン。
  • DryLock™システムは、設置時間を節約し、水漏れを防ぐのに役立ちます。
  • 座席と供給ラインは含まれていません。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-3888-RA
  • コレクションセットToilets
  • コレクションCimarron®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-01
  • エディション1
  • 高さ(inch)30.5
  • 幅(inch)17.62
  • 奥行き(inch)27.25
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505
  • Uniclass2015コードSL_35_80_89
  • Uniclass2015詳細Toilets
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ