製品を公開する
K-40TD00R10-RF Mach® WAVE DC 1.6 gpf toilet flushometer retrofit
Kohler

K-40TD00R10-RF Mach® WAVE DC 1.6 gpf toilet flushometer retrofit

Google翻訳,

WAVEテクノロジーは、コマンドで衛生的なタッチレス操作を提供します。センサーは、手をフラッシュメーターの真上で振ったときにのみアクティブになり、子供にとって恐ろしい可能性のあるランダムなフラッシングを排除します。また、誤った作動を排除することで、WAVEテクノロジーはさらに大きな節水を実現します。

特徴

  • 1.6 gpf(6.0 lpf)。
  • 起動距離は工場出荷時に設定されています。
  • 水路にさらされるすべてのゴム部品のクロラミンおよび塩素耐性。
  • KOHLER®商用器具で最適なパフォーマンスを発揮するように設計されています。
  • 125ミクロンのフィルターが内部コンポーネントを保護します。
  • 外部フラッシュボリューム調整がないため、水の節約が保証されます。
  • 24時間の自動センチネルフラッシュにより、トラップウェイが新鮮に保たれます。
  • 機械的オーバーライドにより、停電中でもフラッシュメーターを手動で使用できます。
  • 1.5VAAアルカリ電池が含まれています。
  • ストップバルブとテールピースが少なくなります。

材料

  • 耐久性のあるポリッシュクローム仕上げのブラス構造。

テクノロジー

  • フラッシュメーターは、電子赤外線WAVEセンサーに手をかざすと作動します。
  • 優れたフラッシュボリューム精度のための特許取得済みのピストンテクノロジー。

インストール

  • 1-1 / 2 "(38 mm)の上部スパッドカップリング接続を備えたトイレの設置を対象としています。
技術仕様
  • 固有参照番号Kohler-K-40TD00R10-RF
  • 製品ファミリFlushometer
  • 製品グループMach™ WAVE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-31
  • 版番号1
  • 高さ(インチ)8.06
  • 幅(インチ)3.21
  • 奥行き(インチ)2.53
関連
  • 主要素材真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - バルブ
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 説明Urinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
  • OmniClass 番号23-27 31 00
  • OmniClass タイトルValves

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ