製品の公開
K-4652-A Lustra™ with Quick-Release™ Hinges elongated toilet seat with antimicrobial agent
K-4652-A Lustra™ with Quick-Release™ Hinges elongated toilet seat with antimicrobial agent
    Kohler

    K-4652-A Lustra™ with Quick-Release™ Hinges elongated toilet seat with antimicrobial agent

    Google翻訳”,

    頑丈で汚れに強いプラスチック構造が特徴のこのLustra便座は、あらゆるバスルームの装飾と調和します。快適さのために輪郭を描かれた、座席はほとんどの細長いトイレに合います。このシートは、取り付けと清掃を簡単にする革新的なテクノロジーを備えています。

    特徴

    • Quick-Release™ヒンジを使用すると、シートをトイレから外して簡単に取り外したり、掃除したりできます。ツールは必要ありません。
    • Quick-Attach®ハードウェアにより、迅速かつ安全にインストールできます。
    • 色を合わせたプラスチック製のヒンジ。
    • 便座を臭いや汚れの原因となるバクテリア、カビ、カビから保護する抗菌剤が含まれています。抗菌剤は、病気の原因となるバクテリアからユーザーを保護しません。
    • 便座は、開封した場合、または元のパッケージの外にある場合、KohlerCo.に返却できません。

    材料

    • プラスチック

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-4652-A
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションLustra™ Quick-Release™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日1983-07-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)1
    • 幅(inch)14.18
    • 奥行き(inch)17.81
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 便座
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_95
    • Uniclass2015詳細WC seats and covers
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 19 19 17
    • OmniClassタイトルWater Closet Seats

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ