製品の公開
K-6228-C15 Karbon® Articulating two-hole wall-mount kitchen sink faucet with 13-1/4" spout with Bronze tube
K-6228-C15 Karbon® Articulating two-hole wall-mount kitchen sink faucet with 13-1/4" spout with Bronze tube
K-6228-C15 Karbon® Articulating two-hole wall-mount kitchen sink faucet with 13-1/4" spout with Bronze tube
    Kohler

    K-6228-C15 Karbon® Articulating two-hole wall-mount kitchen sink faucet with 13-1/4" spout with Bronze tube

    Google翻訳”,

    機能性と現代的なデザインの洗練されたハイブリッドであるKarbonキッチンシンクの蛇口は、必要な場所に正確に水を供給します。そのブロンズチューブのデザインは、動きの全範囲のための3つの関節式ピボットポイントを備えています:大きなポットを満たすために蛇口を完全に伸ばす、食品の準備とクリーンアップのためにシンクに下げる、または使用しないときは邪魔にならないように折ります。デッキ内のジョイスティックバルブにより、水温と水流を正確に制御できます。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-6228-C15
    • コレクションセットFaucets
    • コレクションKarbon®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-25
    • エディション1
    • 高さ(inch)2.63
    • 幅(inch)6
    • 奥行き(inch)13.25
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ