製品の公開
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 50-1/4 - 53-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass with rectangular grille pattern
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 50-1/4 - 53-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass with rectangular grille pattern
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 50-1/4 - 53-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass with rectangular grille pattern
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 50-1/4 - 53-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass with rectangular grille pattern
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 50-1/4 - 53-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass with rectangular grille pattern
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 50-1/4 - 53-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass with rectangular grille pattern
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 50-1/4 - 53-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass with rectangular grille pattern
    Kohler

    Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 50-1/4 - 53-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass with rectangular grille pattern

    Google翻訳”,

    なめらかでミニマリストなデザイン、クラス最高のスライド動作を実現する特大ローラー、メンテナンスの少ない CleanCoat® ガラス処理を備えた KOHLER® Elate シャワー ドアは、大胆なスタイルと楽しい機能性を兼ね備えています。 Elate は左右どちらからでも開くように取り付けることができるため、バスルームのレイアウトに簡単にフィットし、両側の 3/8 インチの高さ調節機能により、Elate シャワー ドアを簡単に取り付けることができます。ガラスの種類と仕上げにより、Elate シャワードアがあなたを待っています。

    特徴

    • ガラスを強調したフレームレスのデザインは、洗練されたミニマリストな外観を作り出します。
    • 移動パネルの内側にノブが付いた垂直ハンドル。
    • 緩やかに湾曲したタオルバーは、固定パネルに統合された収納を提供します。
    • 強化ガラスにより、安全性と耐久性が向上しています。
    • CleanCoat®+ ガラス コーティングは、水、石鹸カス、残留物をはじく疎水性バリアを作成し、時間を節約し、元の CleanCoat よりも 10 倍長くシャワー ドアを保護します。 (マイクロファイバークロスを使用した2021年の内部摩耗/摩耗テストに基づく。)
    • 滑らかで掃除が簡単な壁枠。
    • フルレングスの可動パネル シールにより、優れた水封じ込めが実現します。
    • K-707614-8G80 を選択して、重い 5/16 インチ (8 mm) の厚さのガラスと背の高いシャワードアにアップグレードしてください。
    • エレート コレクションの他の商品とコーディネートできます。
    • シャワードアの構成は、スライドパネル1枚と固定パネル1枚で構成されています。

    素材

    • フレームレス、厚さ 1/4 インチ (6 mm) のフロスト強化ガラス、長方形のグリル パターン。
    • 陽極酸化アルミニウムは錆や腐食を防ぎます。

    インストール

    • 開口幅 50-1/4" - 53-5/8" (1276 - 1362 mm) に適合します。
    • 高さ 70-1/2 インチ (1791 mm)、ヘッド クリアランスの最小値 67-11/16 インチ (1719 mm)。
    • 3-3/8 インチ (86 mm) の幅調整。
    • 垂直外の調整機能により、取り付けが簡単になります。
    • バスルームのレイアウトに合わせて、扉を左右どちらにも開くように設置できます。
    • 住宅専用です。
    • おもてなしには使用できません。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-707607-6G80
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションElate®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-17
    • エディション1
    • 高さ(inch)70.5
    • 幅(inch)53.62
    • 奥行き(inch)4.75
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
    • OmniClassNumber23-31 17 17
    • OmniClassタイトルShower Enclosures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ