製品の公開
K-7506 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 7" pull-out spout
Kohler

K-7506 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 7" pull-out spout

Google翻訳”,

極太のカウンターに対応するように設計されたこのピューリストバーまたはプレップシンクの蛇口は、強力な建築形態と使いやすい機能を兼ね備えています。単一のレバーハンドルを備えたハイアーチスイングスパウトには、2つのフローオプションとキッチン作業を容易にする一時停止機能を備えた引き出し式スプレーヘッドが含まれています。この蛇口は、娯楽エリア、キッチンアイランド、または準備シンクに最適です。

特徴

  • タッチコントロール付きの3機能プルアウトスプレーヘッドを使用すると、スプレー、層流、および一時停止を切り替えることができます。
  • セラミックディスクバルブは業界の寿命基準を超えており、耐久性のある性能を保証します。
  • ProMotion®テクノロジーの軽量で静かな編組ホースと回転式ボールジョイントにより、プルダウンスプレーヘッドがより簡単で快適に使用できます。
  • MasterClean™スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐えるお手入れが簡単な表面を備えています。
  • 高いアーチのグースネックの注ぎ口と360度の注ぎ口の回転により、ポットの充填と洗浄に優れたクリアランスが提供されます。
  • シングルレバーハンドルは使いやすく、水温の調整も簡単です。
  • 温度メモリにより、以前の使用時に設定された温度で蛇口のオンとオフを切り替えることができます。
  • 1.5ガロン/分(5.7 l / min)最大流量[60 psi(4.14 bar)で最大]

材料

  • プレミアムメタル構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • 単穴設置用。
  • 柔軟な供給ラインにより、設置が簡単になります。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-7506
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションPurist®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-08-09
  • エディション1
  • 高さ(inch)9.87
  • 幅(inch)2
  • 奥行き(inch)7
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ