製品の公開
Components® Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Components® Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Google翻訳”,

モダンなフォルムとモダンな機能が融合したコーラー コンポーネント コレクションは、制御されたフォルムと、あらゆるラインと角度における厳しい精度によって定義されています。コンポーネントを使用して、カスタム浴槽を設計します。このシングルホールのバスルームシンク蛇口は、片手で握りやすく制御しやすいスリムでエレガントなピンレバーハンドルを備えています。このシンクの蛇口をコンポーネントのシャワー、バスの蛇口、アクセサリーとコーディネートして、パーソナライズされたデザインを作成します。

特徴

  • 5.1 インチ (129 mm) の注ぎ口到達距離
  • 60 psi (4.14 bar) で最大流量 1.2 gpm (4.5 lpm)
  • シングルピンハンドルで容量と温度の両方を制御可能
  • 温度メモリにより、以前の使用時に設定した温度で蛇口をオンまたはオフにすることができます
  • 1-1/4インチの金属製テールピースを備えた金属製ポップアップドレンが付属
  • コンポーネントの蛇口、アクセサリー、シャワーコンポーネントと組み合わせてバスルームを完成させます。
  • この製品は、建物が LEED® Green Building Rating System の水効率ポイントを獲得するのに役立ちます。
  • KOHLER® セラミック ディスク バルブは、業界の寿命基準を超え、生涯にわたって耐久性のある性能を発揮します

材料

  • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム金属構造
  • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • 単穴取付用
  • あらかじめ取り付けられたフレキシブルな供給ラインにより設置が簡素化されます

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-77958-4A
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションComponents®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-15
  • エディション1
  • 高さ(inch)7
  • 幅(inch)1.88
  • 奥行き(inch)5.06
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets